製品の公開
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
Google翻訳”,

1/2"自動エアベント-6バー

フロートメカニズムを介して動作し、システムから空気を除去するように設計されています

  • 最大使用圧力10バール
  • 運転中の自動エアベント
  • 暖房/冷房または衛生に適しています
  • 大量の空気を排出できます
  • チェックバルブは、排水システムなしでサービスとメンテナンスを可能にします
仕様
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




技術仕様
  • Unique ref30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションAVE - Air Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_65
  • Uniclass2015詳細Pressure relief valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89
  • MasterFormat 2014 タイトルValve Accessories
  • OmniClassNumber23-27 31 49 11
  • OmniClassタイトルPressure Relief Valves