製品の公開
Polybutylene Push-Fit Washing Machine Valve - 15mm x 3/4" - 36087
Brymec

Polybutylene Push-Fit Washing Machine Valve - 15mm x 3/4" - 36087

Google翻訳”,

取り外し可能なプッシュフィット洗濯機バルブ

高温、低温、または加熱用途で承認されたバリアパイプまたは銅管で使用するための高品質の取り外し可能なプッシュフィットフィッティング

  • 50年の製造業者は付属品を保証します
  • 利用可能なサイズ15mmx3/4 "
  • WRAS承認済み
  • 40%の省力化
  • ツイストおよびロックプッシュフィッティング
  • 目に見える接続
  • 強力なステンレスグリップリング
  • 恒久的な漏れ防止システム
  • ツールは必要ありません


    仕様
      • Working Pressure @ Temp:

          • 11 Bar (170PSI) @ 1 - 20°C

          • 7 Bar (100PSI) @ 65°C

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • KTW
      • NSF-61
      • FDA
      • DVGW
      • ACS
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    技術仕様
    • Unique ref36087_Polybutylene_Push-Fit_Washing_Machine_Valve
    • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
    • コレクションPBP - Polybutylene Push Fit System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国イギリス
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス