製品の公開
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"

5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
Google翻訳”,

ゲートバルブダクタイル鋳鉄WRASPN16-2"、2 1/2"

  • WRAS承認済み
  • PN16フランジ取り付け
  • EPDMコーティングされたダクタイル鋳鉄ウェッジ
  • 強度と耐食性に優れたステンレス製ステム
  • 完全な操作圧力の下でシールの交換を可能にするバックシール機能
  • デブリトラップを回避するためにフルボアをまっすぐに通過する
  • 腐食防止用の絶縁ファスナー
  • 不純物がステムシーリングシステムに入るのを防ぐワイパーリング
  • 低作動トルク用の摩擦防止スラストワッシャー
  • 安全で簡単な保管のための一体型キャストフット
  • 全径水路ハンドホイール、スクエアキャップ操作
仕様
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref38813_38956_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションCIV - Cast Iron Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Gate valves
  • UNSPSC40141613
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_12
  • Uniclass2015詳細Cast iron gate valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 61
  • MasterFormat 2014 タイトルGate Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 25
  • OmniClassタイトルGate Valves