製品の公開
Y Pattern Strainers - FxF 36233, 36234, 36235, 36237, 36238
Brymec

Y Pattern Strainers - FxF 36233, 36234, 36235, 36237, 36238

Google翻訳”,

Yパターンストレーナー-FxF36233、36234、36235、36237、36238

  • ステンレススチールメッシュフィルター付きめねじ真鍮ボディYストレーナー
  • フィルターは、クリーニングまたはサービス検査のために取り外し可能です
  • BSPスレッド接続
  • WRAS承認済み
仕様
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN16

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    BSP Parallel threads to ISO 228/1

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




技術仕様
  • Unique refPlumbing_Other_Brymec_36233_36234_36235_36236_36237_36238
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションSTR - Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96_99
  • Uniclass2015詳細Y-type water strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89
  • MasterFormat 2014 タイトルValve Accessories
  • OmniClassNumber23-27 55 29 17
  • OmniClassタイトルY Strainers

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス