製品の公開
Duraframe Strongpod Double Module DF2002
Brymec

Duraframe Strongpod Double Module DF2002

Google翻訳”,

Duraframeダブルモジュール機器サポートフレームキット

Duraframeシステムは、さまざまな空調ユニットや建築サービス機器をサポートするための強力で耐久性のあるプラットフォームを提供するように特別に設計されています

    • モジュール式の設計により、あらゆるサイズの機器に合わせてフレームを拡張できます
    • 50mmヘビーデューティー亜鉛メッキ鋼構造
    • すべての構造部品は、優れた耐食性のために溶融亜鉛めっきされています
    • 独自の調整可能なレッグアセンブリ、レッグアセンブリを回すだけで構造を上下させることができます
    • 荷重があっても高さ調節が可能
仕様
  • Length: 2550mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 2850 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




技術仕様
  • Unique refDF2002_Duraframe_Strongpod_Double_Module
  • コレクションセットMEQ - Mounting Equipment
  • コレクションDUR - DuraFrame
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • Uniclass2015コードPr_80_77_27_73
  • Uniclass2015詳細Roof equipment supports
  • MasterFormat 2014 コード08 12 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Frames
  • OmniClassNumber23-33 25 11 13
  • OmniClassタイトルBuilt Up Rooftop Air Handling Units

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス

類似製品