この電気蒸気加湿器は、使い捨てのプラスチック製沸騰シリンダーを使用せずに正確な湿度制御を実現し、特許取得済みのスケール管理システムによりメンテナンスを簡素化します。
加熱要素に形成されたスケールは、通常の操作中に剥がれ落ち、外部にあるスケール コレクター タンクに落ちます。スケールの除去は、ボタンを押してスケール コレクター タンクを排水し、ユニットを冷却してからタンクを外して空にするだけの簡単なプロセスです。
Condair RS は、水道水で動作して ±3%RH 制御を提供するか、逆浸透 (RO) 水で動作して ±1%RH 制御を提供します。RO 水で動作する場合、スケールの蓄積は事実上排除され、ユニットに必要なメンテナンスが大幅に削減されます。
給水口と排水口をシリンダー外壁とシリンダー内ライナーの二重壁の間に配置することで、この領域でスケールの形成を抑制できる温度レベルに保たれます。この「冷水プール」により、スケールによる給水口と排水口の詰まりが防止され、メンテナンス間隔をさらに延ばすことができます。
高度なタッチ スクリーン コントローラーにより、操作を直感的に制御でき、パフォーマンス、障害、サービス履歴を Excel にダウンロードして高度な診断を行うなど、非常に詳細なレポートを作成できます。BMS 接続は、BACnet および Modbus プロトコルで標準となっています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |