製品の公開
Waste Bin Minior with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Minior with roof

Google翻訳”,

Miniorは、明確なアイデンティティと成形構造を備えたコンパクトなゴミです。小さいフォーマットと支柱や壁に取り付ける柔軟性により、Miniorは既存の環境だけでなく新しい環境にも簡単に実装できます。フレンドリーな丸いベース形状とスイープする凸面と凹面を備えたMiniorは、ゴミ箱にはめったにない高級感を追加します。ミニアーは、前面に独自のシールを付けてキャストでき、大きなゴミ箱モノリスの小さな兄弟です。ミニアーは、正確さと思慮深い取り扱いをフォームの詩と職人技と組み合わせています。小さい形式で。

技術仕様
  • Unique refminior-with_roof
  • コレクションセットMinior
  • コレクションWaste Bin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
  • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
  • Uniclass2015詳細Waste bins

対応地域

ヨーロッパ