製品の公開
Waste Bin Monolit with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Monolit with roof

Google翻訳”,

モノリスは一から作った真新しいゴミであり、扱いやすいという野心と街並みのジュエリーを備えています。その名のとおり、モノリスは有機的なフォルムと厳格でクリアな全体性を備えた確かな高級感があります。その丸いベースで、形はますます正方形のトップと両側によって支えられた視覚的な緊張を伴う屋根に変わります。モノリスでは、自分自身に挑戦し、精度と職人技を組み合わせ、機能と感情を組み合わせ、ファウンドリテクノロジーだけが提供できる可能性と柔軟性を活用したいと考えていました。

技術仕様
  • Unique refmonolit_with-roof
  • コレクションセットMonolit
  • コレクションWaste Bin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)970
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
  • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
  • Uniclass2015詳細Waste bins

対応地域

ヨーロッパ