製品の公開
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

5つ星のうち3.13.1(20 レビュー)
Google翻訳”,


Cablofil Wiremeshケーブルトレイのコンセプトは、パフォーマンス、安全性、経済性に基づいています。 Cablofilワイヤーメッシュケーブルトレイシステムを設置者に好ませる3つの品質。 Cablofilは最も複雑な構成に適応し、その構造は最小の重量で最大の強度を提供します。現場で実行されるフィッティングの作成の容易さ、および幅広い独自のユニバーサルアクセサリにより、ルーティングが完全に自由になり、非常に高速なインストールが可能になります。

機能と利点:
  • 特別なSafe-T-Edge:ケーブルがほつれるのを防ぎながら、鋭い端から設置者を保護します。
  • 滑らかで丸い金網:汚れやほこりの蓄積に抵抗します。
  • ケーブルトレイストレートセクション:標準の10フィートの長さで扱いやすいです。
  • 大きなメッシュサイズ(幅2 "×長さ4"):ケーブル設置者は、トレイを切断することなく、いつでもケーブルを出し入れできます。トレイの高フランジ側1〜6インチは、ケーブルの脱落を防ぎます。
  • 寸法は公称値です。他のサイズもご要望に応じてご利用いただけます。
  • 次の仕上げで利用可能:エレクトロ亜鉛、ホットディップ亜鉛メッキ、ステンレス鋼316L、黒塗装、およびその他の塗装。

仕様
建設情報:
  • 材質:スチール

寸法:
  • 深さ(米国):1 "

American Act Complianceを購入する:
  • 原産国:複数
  • アメリカ法のステータスを購入する:例外


注:このシリーズのほとんどの部分はBAAの原産国要件に準拠していますが、一部は準拠していません。すべての部品とそれぞれの原産国の完全なリストについては、[リソース]タブの[サポートドキュメント]の下にある[シリーズ部品リスト-COO]を参照してください。
www.legrand.ca
技術仕様
  • Unique refcablofil-cf-tray
  • コレクションセットCable Trays and Horizontal Racks
  • コレクションCF Series Wire Cable Tray
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Cable accessories
  • UNSPSC26121630
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア