製品の公開
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
    Cajaislant

    NES Tunnel Box for Stacking Blinds

    Google翻訳”,

    CAJAISLANT®製のスタッキングブラインド用断熱トンネルボックス。NESファミリーの一員で、 Passive House認証を取得しています。底部開閉システムにより、外部から点検パネルにアクセスできます。

    この製品は工場で組み立てられ、カスタムサイズに合わせてカットされます。優れた機械的耐性と卓越した断熱・遮音性( λ = 0.031 W/m·K )を備えたNeopor®(40 kg/m³)を使用した高度な工業化プロセスで製造されています。

    アルミ製の外装プロファイルとオプションの固定ブラケットにより、風荷重に対する窓の安定性が向上します。さらに、 PVC、ネオポール、発泡PVC製の内装プロファイル、接続部、サイドエンドキャップは特許取得済みの設計で、熱橋を確実に遮断します。

    仕様
      • Manufactured with NEOPOR (40 kg/m³ + 30 kg/m³)
      • High insulating capacity
      • Certified for Passive House
      • Option to optimize acoustic insulation
      • Adjustable in height and width
      • Ideal for monoblock systems (TOP/COMPACT)
      • Option to enhance frame stability (brackets)
      • Option to change the outer wall to SLIM
      • External bottom inspection panel
      • End caps made of NEOPOR and foamed PVC
      • Available for hidden Window’s frame
    技術仕様
    • Unique refnes-stackable-roller-blind-drawer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
    • Uniclass2015詳細Roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 21 23
    • MasterFormat 2014 タイトルRoll-Down Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15 13
    • OmniClassタイトルRoller Exterior Louvers and Grilles