製品の公開
EXAECO™

EXAECO™

Google翻訳”,

EXAECO®シリーズは、オフィスおよび産業用アプリケーション向けの、多言語通信(EN15232)を備えたプラグアンドプレイの自動調整ダブルフローユニットです。
可変速度の認定されたEUROVENTAAREの高効率回転式熱交換器は、European Ecodesign Directive 2009/125 / ECに準拠して、非常に高い効率(> 80%)を提供します。
EXAECO®シリーズは、電子整流(EC)、高効率モーター、または低エネルギー消費を保証する周波数変換器を備えた永久磁石を備えており、CALADAIREconological®ソリューションプログラムの一部であり、PURE®モジュールにより室内空気質を改善します。
EXAECO®の範囲は、5000から22000m³/hの流量をカバーします。 EXAECO®シリーズには、次の2つのバージョンがあります。
•EXAECO®:加熱コイルのない自己調整型エネルギー回収ユニットで、エネルギー消費を最適化するためのFREEENERGYEFFICIENCY®(FEE®)機能を備えています。
•EXAECOELITE®:ELITEモジュールと組み合わせて、1つまたは2つの加熱コイルの組み合わせを選択して気候を快適にします:水加熱コイル、電気加熱コイル、チェンジボアコイル、水冷コイル、直接膨張コイル、コールドオンリーまたはリバーシブル

仕様
  • EQUIPMENT:
    Electronic commutation (EC), high efficiency motors or permanent magnet with a low consumption frequency converter
    Structure in aluminium profile with thermal breaks using polyamide spacers built into the profile (class TB2 in accordance with EN1886)
    Double skin panels 10/10 RAL7035
    Insulation: High density 50mm A1 (M0) mineral wool (Class T2 and L1 for airtightness of the envelope according to EN1886).
    « EASY » controller with protocols MODBUS, WEB and BACNET.
    High efficiency F7 opacimetric filters for fresh air and exhaust air
    High efficiency rotating heat exchanger, with variable speed, certified EUROVENT AARE.
    User-friendly IP65 control panel with LCD display

    FEATURES:
    FREE ENERGY EFFICIENCY ® (FEE®).
    FREE-COOLING and NIGHT-COOLING.
    Blowing temperature management (air low) or room temperature management (exhaust).
    Supply temperature (air legislation) or ambient temperature (extraction) management
    Weekly timer
    Weekend and public holiday timer
    New air filter pressure switch
    Airflow monitoring pressure sensors (injection and extraction)
    Flow rate control pressure switch (output and intake)
    Fire safety

    FLOW RATE MODULATION :
    ECO®: fixed air flow rate.
    LOBBY®: regulation at adjustable CONSTANT PRESSURE and variable flow rates
    DIVA®: regulation with PROPORTIONALventialtion between 2 adjustable flow rates
    MAC2®: regulation at 1 or 2 CONSTANT flow rates
    QUATTRO®: regulation with PROPORTIONAL ventilation between 2 CONSTANT adjustable flow rates

技術仕様
  • Unique refexaeco
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションEXAECO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類フロー・トリートメント・デバイス
  • UNSPSC名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC401016
  • Uniclass2015コードEF_65
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning functions
  • MasterFormat 2014 コード23 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得