製品の公開
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
    Calcana

    SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment

    Google翻訳”,

    CalcanaのSRシリーズ赤外線ヒーターは、事実上あらゆるサイズのオープンスペースの建物を暖房するための最良の選択です。前例のない性能と優れた品質を提供するCalcanaガス焚きシステムは、強制エアヒーターよりも30〜40%少ない燃料を使用します。ドラフトのない静かな赤外線ヒーターは、空気ではなく物体を暖めます。 SRシリーズは、市販の赤外線ヒーターの中で最大かつ最も強力な製品ラインです。設置の容易さ、保守性、および工場サポートのための請負業者の選択であるSRシリーズは、設計、パフォーマンス、および品質において比類のないものです。

    違いがあります。

    優れた8面リフレクターの設計は、業界で最大かつ最高の構造です。頑丈な素材は、すべての設置で構造の完全性を保証します。完全に密閉されたバーナーヘッドは、工具なしでアクセスできます。多くの「インストーラーフレンドリー」機能の完璧な例。洗練された構造により、膨張や操作ノイズが低減され、何年にもわたって問題なく楽しむことができます。

    可燃性要件に対する業界をリードする低クリアランス

    SRシリーズは、業界で最も低いクリアランス要件のいくつかを備えているため、他のヒーターでは不可能な場所に安全に設置できます。工場のレイアウトと設計により、赤外線システムが最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。設計サービスについては、工場にお問い合わせください。

    仕様
    • Harsh Environment Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall, or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 200,000 BTU’s/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use

      Numerous applications include:

      • Warehouses
      • Car washes
      • Aircraft hangers
      • Agricultural facilities
      • Fire Stations
      • Manufacturing facilities
      • Loading docks
      • Automotive service facilities
      • Greenhouses
      • Arenas
      • Indoor tennis facilities
      • Anywhere requiring efficient comfortable heat

      Optional Equipment:

      • Side reflectors
      • Sidewall vent kit
      • 90 degree elbow kit
      • 180 degree U-Bend kit
      • All stainless steel construction
      • Available stainless steel burner tube upgrades
    技術仕様
    • Unique refharsh-environment-heaters
    • コレクションセットHeaters
    • コレクションHarsh Environment Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードSs_60_40
    • Uniclass2015詳細Space heating and cooling systems
    • MasterFormat 2014 コード23 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiant Heating Units
    • OmniClassNumber23-33 15 25 13
    • OmniClassタイトルInfrared Plate HVAC Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment