ThermoSetter™ 1164A シリーズのコンパクトな調整可能な熱平衡バルブは、家庭用給湯システムの再循環ループの自動平衡調整に使用され、温水の供給を高速化し、水の無駄を減らし、エネルギーを節約します。内部のサーモスタットバランシングカートリッジは流量を自動的に調整し、再循環配管システム内の温度を一定に保ちます。 1164A シリーズには、105°F ~ 150°F (40°C ~ 65°C) の温度スケール表示が付いた調整ノブが付いています。調整ノブはいたずら防止のためロック可能です。一体型ドライウェルには、ローカル表示用のスライドイン温度計、またはリモート温度検知用のセンサーが保持されています。オプションの逆止弁は回路の熱サイフォン現象を防ぎます。
ThermoSetter 1164A シリーズは、絶縁用の Caleffi 290030 低鉛真鍮フルポート ボール バルブと事前に組み立てられた状態でも入手可能です。これは、これらのボールバルブを 2 つ備えた状態で注文できます。
ThermoSetter は、ICC-ES によって認定された NSF/ANSI/CAN 61、ファイル PMG-1512 (180°F/82°C Commercial Hot) に準拠し、ICC によって認定された NSF/ANSI 372、低鉛法に準拠しています。 -ES、ファイル PMG-1360。また、米国およびカナダの配管規格に従って使用するための規格 IPC、IRC、UPC、および NPC にも適合します。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |