製品の公開
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
    Caleffi

    ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market

    Google翻訳”,

    ThermoSetter™ 調整可能な熱平衡バルブは、家庭用給湯システムの再循環ループの自動平衡調整に使用され、温水の供給を高速化し、水の無駄を減らし、エネルギーを節約します。内部のサーモスタットバランシングカートリッジは流量を自動的に調整し、再循環配管システム内の温度を一定に保ちます。 116A シリーズには、95°F ~ 140°F (35°C ~ 60°C) の調整ノブがあり、サイズは 1/2 インチ、3/4 インチです。 95°F ~ 150°F (35°C ~ 65°C)、サイズ 1 インチ、1 1/4 インチの温度スケール表示。回路の熱サイフォン現象を防止する一体型逆止弁は、1/2 インチおよび 3/4 インチのサイズでは標準装備されており、1 インチおよび 1-1/4 インチのサイズではオプションのアクセサリです。
    1162xx および 1166xx シリーズは「消毒」バイパスで利用可能です
    カートリッジ、熱消毒を実行するように設計されたシステムで使用するための
    レジオネラ菌の予防に。消毒カートリッジが 160°F (70°C) を感知したとき
    -1162xx、または 140°F (60°C) -1166xx、水 (2 つの使用可能な温度オプション)、
    消毒制御モードを示すと、バイパス流路が自動的に開きます。
    消毒が行われるのに十分な流量を確保します。気温がまた下がったら
    通常の範囲に達すると、消毒バイパス カートリッジが閉じて流量制御が戻ります。
    バランシングカートリッジに。
    1163xx シリーズには、制御される「消毒」バルブも用意されています。
    したがって、サーモスタットではなく、24V スプリングリターン熱電アクチュエータによって動作します。
    自動化により熱消毒モードを遠隔制御できるようにする
    システム。
    116A シリーズ サーモセッターは、絶縁用の Caleffi 低鉛真鍮フルポート ボール バルブを事前に組み立てた状態で入手できます。継手サイズ 1/2 および 3/4 インチは、Caleffi 290030 シリーズ低鉛ボールバルブで事前に組み立てられています。継手サイズ 1 および 1-1/4 インチは、Caleffi NA108 シリーズ低鉛ボールバルブで事前に組み立てられています。遮断バルブが事前に組み立てられた 116A サーモセッターの製品コードは、1/2 および 3/4 インチについては 3 ページに、1 および 1-1/4 インチについては 5 ページに記載されています。
    バルブは認定として NSF-ANSI-CAN 61 (180°F (82°C) コマーシャルホット) に準拠しています。
    ICC-ES による、NSF-ANSI 372、低リード、コード IPC および UPC に準拠、または
    ICC-ES によって認定されている、米国およびカナダの配管規格に従って使用してください。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

    仕様
    • Series 1161
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must
      comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw. Provide with optional outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

      Series 1162 & 1166
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits with thermostatic by-pass valve for thermal disinfection function. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Disinfection temperature 160°F (70°C) for 1162 series, 140°F (60°C) for 1166 series. Closing temperature 170°F (75°C) for 1162 series, 150°F (65°C) for 1166 series. Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 1.2 Cv (1.0 Kv) disinfection, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw, outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

      Series 1163
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits with by-pass valve for thermal disinfection function with optional code 656 series thermo-electric actuator. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Disinfection temperature 160°F (70°C). Closing temperature 170°F (75°C). Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 1.2 Cv (1.0 Kv) disinfection, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw, outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

    技術仕様
    • Unique ref116A
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011516
    • ETIM 名Thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 31 13
    • OmniClassタイトルBalancing Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING