製品の公開
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Google翻訳”,
    一体型ボールバルブ付きYストレーナ。工場で取り付けられた圧力および温度テストポート付き。ブラスボディ。ひずみのないスチールフィルターカートリッジ。最大使用圧力:400 psi(400 WOG)使用温度範囲:32°-212°F(0°–100°C)グリコールの最大パーセンテージ:50%ストレーナーメッシュ直径:0.87 mm(20メッシュ)接続:-本体: ½"、3/4"、1 "、1¼"FNPTユニオンxFNPT、またはスウェットユニオンxスウェット-圧力および温度ポート:¼ "NPT-ドレインポート接続:½"の場合は¼ "、1の場合は3/4"ボディ½ " "および1¼"本体bim.caleffi.comにアクセスして、最新情報を入手してください。
    仕様
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    技術仕様
    • Unique ref120A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-14
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類フィルター
    • UNSPSC名称Liquid strainers
    • UNSPSC40142501
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 55 29 17
    • OmniClassタイトルY Strainers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC