製品の公開
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Google翻訳”,

    自動通気口は、暖房および空調システムに蓄積された閉じ込められた空気を自動的に除去するように設計されています。空気の除去により、システムのパフォーマンスと寿命が向上します。
    の影響を減らす:
    -酸素による腐食;
    -加熱エミッターに閉じ込められた空気のポケット。
    -循環ポンプのキャビテーション。
    5021シリーズのチェックバルブを使用すると、システムをパージすることなく、エアベントを簡単に交換できます。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    技術仕様
    • Unique ref502XA
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • ETIM コードEC010117
    • ETIM 名De-aerator
    • UNSPSC名称Vents
    • UNSPSC40101503
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC