製品の公開
Pre-assembled distribution manifold - NA Market
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Google翻訳”,

放射パネルシステム用の分配マニホールドは、床暖房システム回路内の加熱流体を最適に分配し、最終的にパネルからの熱放出の制御を改善するために使用されます。マニホールドは、各回路への流れが正確に調整されることを保証し、システムからの空気の遮断、排出、および自動除去も制御します。 663Aシリーズのアセンブリは、熱電アクチュエータに適したシャットオフバルブが組み込まれたリターン分配マニホルドと、手動で調整可能なバランスバルブを備えた供給分配マニホルドで構成されています。 1"または11/4"NPTインレットおよびアウトレットボールバルブが含まれています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
コード663Aマニホールドについては、www.calefii.comのRevit Content InstructionGuidepdfを参照してください。

Revitファミリには、次のオプションの選択機能が含まれています。
-配電口フィッティング接続
-熱電アクチュエータ

仕様
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets.

    Cast brass body. EPDM seals.
    1 1/4" threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections for self-adjusting PEX fittings. Medium: water, glycol
    solutions. Maximum percentage of glycol: 50%. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to
    210 degrees F (0 to 98 degrees C). Air vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gauge;
    - Pair of mounting brackets.

技術仕様
  • Unique ref663A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他