製品の公開
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Google翻訳”,

FlowCal™自動フローバランシングバルブは、さまざまなシステム差圧範囲内で一定の固定流量を維持します。操作は完全に自動化されており、手動で調整する必要はありません。 121シリーズは、冷却および加熱システムで使用するために、スケール防止、低ノイズのポリマーで作られた、専用の交換可能なフローカートリッジを利用しています。 FlowCal 121シリーズの自動フローバランシングバルブは、一体型シャットオフボールバルブと、工場で取り付けられたオプションの圧力および温度テストポートで利用できます。ドレンバルブは、ブローダウンポート接続に取り付けるためのアクセサリとしても利用できます。


最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

技術仕様
  • Unique ref121A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-14
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米