製品の公開
RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier
Condair USA/CA

RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

Google翻訳”,

最も先進的な住宅用加湿器は、市販の電極ユニットと同じ実証済みのテクノロジーを備えており、効率的で信頼性の高い加湿をご家庭に提供します。効率的な蒸気変換率、賢い水の使用、低い温水排水率によるエネルギー損失の最小化により、エネルギーが節約されます。シリンダー技術によりメンテナンスが容易で経済的です。固体のミネラルスケールはシ​​リンダーの底に沈み、残留物で満たされると、家の所有者が数分で簡単に取り外して交換できます。すべてのユニットは簡単に設置できるように完全に組み立てられた状態で届きます。標準のドレン水冷却により、ドレン水は 140°F (60°C) を超えず、地域の配管基準に適合します。あらゆる住宅用途に対応する 2 つのモデルが用意されています。空間内加湿用の RH2 スペースと、ダクト システムを介して加湿するための RH2 ダクトです。 Condair 加湿器はクリーンな加湿を提供し、空気中の汚染物質を減らし、結果としてより健康的な環境を実現します。冬に適切な室内湿度レベルを維持すると、低温でも快適さが維持され、暖房費を削減できます。

技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-rh2
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)21.4
  • 幅(inch)11.4
  • 奥行き(inch)6.9
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ