製品の公開
FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Google翻訳”,

FlowCal™ コンパクト ダイナミック自動流量バランス バルブは圧力に依存せず、さまざまなシステム差圧範囲内で一定の流量を維持します。手動校正バルブで必要な、現場での測定や試行錯誤による流量設定が不要になります。設計には、スケール防止、低ノイズ ポリマー製の専用フロー カートリッジと、水暖房および家庭用給水システムで使用するためのコンパクトな低鉛真鍮バルブ本体が組み込まれています。FlowCal バランス バルブは、NPT オス、スウェット、プレス、および PEX 拡張ユニオン接続で使用できます。ユニオン ナットにより、さまざまなテールピース オプションの設置とメンテナンスが迅速、簡単、効率的に行えます。

Caleffi コード 290030 フルポート ボール バルブは、FlowCal 127AF シリーズを分離するために設計されています。分離バルブは、バルブ本体とテールピース フィッティング アセンブリの間に設置します。オス x メス構成と双方向フル ボール バルブの流量により、プライマリ機能バルブに 1 つまたは 2 つの分離バルブを使用できる柔軟性が実現します。パイプ断熱が必要なプロジェクトには、オプションのステム延長も利用できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
290030 遮断ボール バルブとステム延長部は、Revit ファイルで入口ポートおよび/または出口ポートに選択できます。

コード 127AF シリーズ FlowCal については、www.calefii.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Compact automatic flow balancing valve. DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C)
    Max percentage of glycol: 50%
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 10.0 GPM
    Flow Accuracy: ±10%
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AF series FlowCal.

技術仕様
  • Unique ref127A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-27
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC