製品の公開
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
    Caleffi

    FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

    Google翻訳”,

    FlowCal+ 128AFC シリーズは、PT ポートを含む Y ボディ自動バランス バルブで、圧力に依存せず、差圧が変化しても一定の流量を維持します。スケール防止、低ノイズのポリマー フロー カートリッジを備えています。DZR 低鉛黄銅で作られた FlowCal 128AF シリーズは、温水再循環システムなどの配管用途に適しています。FlowCal+ 128 シリーズには、回路の熱サイフォンを防ぐためのチェック バルブが組み込まれており、出口温度ゲージ (オプション) によって回路内の流体温度を確認できます。

    FlowCal+ 128AFC シリーズの Y パターン設計では、Caleffi FlowCal+ 127AFC シリーズと同じフロー カートリッジを使用します。Y ボディは配管内に残しておくことができるため、簡単に取り外せるフロー カートリッジでフラッシングやインライン交換ができ、保守が簡単になります。また、工場で取り付けられた PT ポートにより流量を認証できます。

    ユニオン接続により、さまざまなテールピース オプションのインストールとメンテナンスが迅速かつ簡単かつ効率的になります。

    コード 128AFC シリーズ FlowCal+ については、www.calefii.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

    仕様
    • 128AFC series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal+. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body and drain plug (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2 to 35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provided with inlet flow check valve and optional dual scale outlet temperature gauge, 2 inch diameter, 30 to 210 degrees F and 0 to 100 degrees scale. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AFC series FlowCal+.

    技術仕様
    • Unique ref128AFC
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ