製品の公開
Union Y-strainer  - NA Market
Union Y-strainer  - NA Market
Union Y-strainer  - NA Market
Union Y-strainer  - NA Market

    Union Y-strainer - NA Market

    Google翻訳”,

    128 シリーズ Y ストレーナは、NPT オス、スウェット、プレス、PEX 圧着、および PEX 拡張ユニオン接続で利用できます。ユニオンナットにより、さまざまなテールピースオプションの取り付けとメンテナンスが迅速、簡単、効率的に行えます。 DZR 低鉛真鍮で作られた 128 シリーズ Y ストレーナは、熱水再循環システムなどの配管用途での使用に最適で、Caleffi 128 シリーズ FlowCal および FlowCal+ バランシング バルブとうまく組み合わせられます。 128 シリーズ Y ストレーナは、Y パターンの本体に認定された低鉛黄銅で作られており、Caleffi 120 シリーズ Y ストレーナで使用されているものと同じ 20 メッシュのステンレス鋼スクリーンを使用しています。本体を配管内に残しておくことができるため、Y ボディは、清掃、検査、交換の際にストレーナ スクリーンを引き出すためのキャップを簡単に取り外して保守性を簡素化します。また、圧力降下をチェックしてフィルターの詰まりを判断するための PT ポートが工場で取り付けられています。 1/2 インチのプラグは、必要に応じて現場で提供されるブローダウンバルブと交換できます。

    このページの「技術的な説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • 128 series
      Y strainer with stainless steel strainer, strainer mesh 0.87 mm (20 mesh). Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body and drain plug (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature
      range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Cv: 7.70. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique ref128strainer
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ