製品の公開
QuickSetter™ Balancing Valve with Flowmeter (threaded & press) - NA Market
QuickSetter™ Balancing Valve with Flowmeter (threaded & press) - NA Market
    Caleffi

    QuickSetter™ Balancing Valve with Flowmeter (threaded & press) - NA Market

    Google翻訳”,

    132シリーズバランスバルブは、ファンコイルと端子に供給される加熱および冷却移送流体の流量を正確に設定します
    ユニットまたは太陽熱システムでフローバランシングが必要な場合。適切な温水システムのバランス調整により、システムが確実に動作するようになります
    設計仕様に従って、低エネルギー消費で満足のいく熱的快適性を提供します。流量計は
    バルブ本体のバイパス回路であり、通常の操作中に遮断することができます。流量計は、高速で簡単な回路バランシングを可能にします
    追加の差圧ゲージとリファレンスチャートなし。 TheQuickSetterには、温水システムと冷水システムの両方の熱性能を最適化するために、事前に形成された断熱シェルが装備されています。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • 132 series with threaded and press connections.
      Balancing valve with flow meter. NPTFemale by Female threaded and integral press connections. Brass body.
      Brass ball. Brass ball control stem, chromeplated. PTFE ball seal seat. PSU control stem guide. Brass flow meter body.Brass flow meter
      bypass valve stem, chrome plated. Stainless steelflow meter springs. PSU flow meter float and indicator cover. Peroxide curedEPDM
      seals. With preformed shell insulation inexpanded closed cell PE X.

      Provide with optional inlet and outlet low leadbrass full port ball valves, NPT female by NPT female, for isolation,separately sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low lead closenipples.

      Water and glycol solutions. Maximum percentage ofglycol 50 per cent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Working temperaturerange 14 to 230 degrees F (minus 10 to 110 degrees C). Flow rate range unit ofmeasurement gallons per minute (gpm). Accuracy plus or minus 10 per cent. Control stem angle of rotation 90 degrees.

    技術仕様
    • Unique ref132A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010014
    • ETIM 名Constant flow rate controller
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 13
    • OmniClassタイトルBalancing Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品