製品の公開
QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market
Caleffi

QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market

Google翻訳”,

QuickSetter+™ 手動バランス調整バルブには、フローメーターとサイトゲージが内蔵されており、差圧ゲージや参照チャートは不要です。回路バランス調整は、高速、簡単、かつ正確です。DZR 低鉛真鍮で作られた QuickSetter+ は、温水再循環システムなどの配管用途に最適です。

内蔵のチェック バルブは、回路の熱サイフォン現象を防ぎます。出口温度ゲージ (オプション) は、回路内の流体温度を確認します。フロー メーターのサイト ゲージは乾燥しており (流体にさらされません)、時間が経つにつれてゲージが曇ったりスケールが付着したりする可能性がありません。QuickSetter+ は、暖房システムでも使用できます。

Caleffi コード 290030 フルポート ボール バルブは、QuckSetter+ 132AFC シリーズを分離するために設計されています。分離バルブは、バルブ本体とテールピース フィッティング アセンブリの間に設置します。オス x メス構成と双方向フル ボール バルブの流量により、プライマリ機能バルブに 1 つまたは 2 つの分離バルブを使用できる柔軟性が実現します。パイプ断熱が必要なプロジェクトには、オプションのステム延長も利用できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 132AFC QuickSetter+ については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Balancing valve with flow meter.
    DZR low-lead brass valve body and flow meter.
    Direct reading of flow rate.
    No sight gauge clouding or scaling.
    Rotatable stainless steel flow rate adjuster.
    Inlet flow check valve.|
    Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator.
    Max working pressure: 150 psi
    Temp range: 14° - 230°F
    Max percentage of glycol: 50%
    With optional temperature gauge: Diameter: 2", Dual Gauge scale: 30° -210°F (0 - 100°C), Gauge accuracy: ±6°F
    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reductionof Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874- Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead inPlumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 132AFC QuickSetter+.

技術仕様
  • Unique ref132AFC
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary appliance systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING