製品の公開
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
    Caleffi

    FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market

    Google翻訳”,

    FLOWMATIC® 圧力独立制御バルブ (PICV) は、自動差圧レギュレーターと制御バルブをオプションのアクチュエーターと組み合わせたものです。 PICV は流量を自動的に調整し、設置場所の回路差圧条件が変化しても流量を一定に保ちます。
    流量は次のいずれかで調整されます。
    •自動差圧レギュレータを手動で最大値を制限する、または
    • 別途購入して現場に設置した比例 (0 ~ 10 V) または ON/OFF アクチュエータを利用して、制御バルブによって自動的に作動します。
    (PICV) には、動作状態を測定するための上流および下流の圧力テスト ポートが装備されています。
    FLOWMATIC PICV は温水冷暖房システムで使用するように設計されており、エネルギー損失を最小限に抑えるために厳密な遮断機能を備えています。

    仕様
    • Pressure independent control valve (PICV) complete with pressure/temperature ports. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat,

      press. Connection for actuators code 145013, 145018 and series 6565: M30 x 1.5. DZR corrosion-resistant brass body and bonnet, EN 12164 CW602N. Stainless steel EN 10088-3 (AISI 303) control stem and piston. Stainless steel EN 10270-3 (AISI 302) springs. Peroxide-cured EPDM differential pressure regulator diaphragm, valve plug and differential pressure regulator seals. Asbestos-free EPDM fibre washers. Glass fiber reinforced PA6G30 pre-adjustment indicator, polyamide nylon PA6 knob. 

      Water and up to 50% maximum glycol solutions. Maximum working pressure 360 psi (25 bar). Maximum differential pressure with actuator code 145013, 145018 and 6565 series) installed 58 psi (4 bar). Working temperature range -4 to 250°F (-20–120°C). Nominal differential control range 3.6 to 58 psid (.25–4 bar). Accuracy ± 5% of the setpoint. Flow rate regulation range: 0.09-0.90 gpm (0.34–3.4 l/min); 0.35-1.75 gpm (1.3–6.6 l/min); 0.35-3.50 gpm (1.3–13.2 l/min); 0.53-5.30 gpm (2.0–20

      l/min); 0.79-7.9 gpm (3.0–30.3 l/min); 1.3-13 gpm (5.0–50 l/min); 1.6-16 gpm (6.25–62.5 l/min). The adjustment position does not affect the valve plug stroke. Full stroke modulation. Flow rate pre-adjustment 10 reference positions and continuous adjustment. Leakage 0%: class V in accordance with EN 60534-4, equivalent to ISA/FCI Class VI. Provide with optional 24 V AC/DC supply actuators: 0 to 10 volt proportional fail-in-place, code 145013; 0 to 10 volt proportional, normally closed, normally open, code 145018; on/off thermo-electric normally closed, code 656504; 0 to 10 volt proportional thermo-electric, normally closed, code 656524, separately sourced, Provide with optional inlet and outlet full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolating size 1/2 or 1 inch 145 series valves, separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced close nipples. field installed. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves for size 3/4 inch 145 series valves, separately sourced, code 290030, and stem extension, separately sourced, code NA10815, field installed.

    技術仕様
    • Unique ref145A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves