製品の公開
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    Google翻訳”,
    172シリーズマニホールドミキシングステーションは、マニホールドベースの温水分配システムで使用するように設計されています。マニホールドミキシングステーションには、床放射パネルなどの低温システムで使用するために、フロー温度を一定の設定値に保つセンサーが組み込まれたサーモスタットアクチュエータが組み込まれています。チェックバルブ付きの取り外し可能な一次回路油圧セパレーターも付属しています。一次回路循環ポンプがあり、ラジエーター回路またはファンコイルがサーモスタットまたは熱電バルブによって制御されている場合、油圧セパレーターは不可欠です。 172ステーションは、3〜13の回路コンセントで構成でき、内蔵のサイト流量計/調整可能なバランスバルブとオプションのTWISTOPT熱電ゾーンアクチュエータの利点を提供します。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    技術仕様
    • Unique ref172A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他