製品の公開
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market

    Google翻訳”,

    サーモスタットバルブは通常、温水暖房システムのラジエーターへの流体の流れを制御するために使用されます。これらは、コントロールヘッドとバルブ本体の 2 つの部分で構成されています。

    制御装置には、室温を設定値に維持するためにバルブの開きを自動的に制御する液体が満たされたサーモスタット要素が含まれています。これにより、室温の不要な上昇が防止され、大幅な省エネが実現します。

    バルブ本体には NPT ねじ接続があり、システムに接続するための雌ねじと、ラジエーターに接続するためのユニオンの雄ねじです。これらのバルブは、分離とバランス調整にも使用できます。

    このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • 220 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Angled connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT

      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal on

      valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with code

      4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.


      221 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Straight connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT
      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal
      on valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with
      code 4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique ref220A-221A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他