製品の公開
Circulation units for solar thermal systems
Caleffi

Circulation units for solar thermal systems

Google翻訳”,
PWM制御を備えたデジタルレギュレータDeltaSol®SLL。電源:230V(AC)。ポンプステーション278...HE、279...HEおよび255...HEシリーズと結合するためのプレフォームシェル断熱材を完備。オプションとして4番目のプローブを使用して、3つのPt1000プローブを備えています。機能:補助およびオプション機能を備えた差動温度レギュレータ。入力:4つのPt1000プローブ用。出力:3つの半導体リレー2つのPWM。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Digital regulator DeltaSol® SLL with PWM control. Electric supply: 230 V (AC). Complete with pre-forme shell insulation for coupling with pump stations 278...HE, 279...HE and 255...HE series. Complete with 3 Pt1000 probes, with fourth probe as optional. Functions: differential temperature regulator with supplementary and optional functions. Inputs: for 4 Pt1000 probes. Outputs: 3 semiconductor relays 2 PWM.
技術仕様
  • Unique ref278HE
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC