製品の公開
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Google翻訳”,

    ThermoProtec™ ボイラー保護高流量サーモスタットミキシングバルブは、固形燃料、バイオマス、ガス、LP、石油火力などの非凝縮ボイラーを備えた温水暖房システムで使用されます。鋼管、鋳鉄、銅管式ボイラーに設置可能で、戻り水温度を自動制御し、排ガスに含まれる水蒸気の凝縮を防ぎます。 280 シリーズ ThermoProtec™ バルブは、ボイラーからのバイパス流とシステムからの戻り流を混合し、一定温度の流れをボイラーに送り、最低煙道ガス温度が維持されない場合に発生する凝縮による腐食を防ぎます。交換可能なサーモスタットセンサーカートリッジにより、バルブ温度設定が変更されます。サーモスタットセンサーカートリッジは、メンテナンスやバルブ設定温度の変更の際に、バルブ本体を配管から取り外すことなく簡単に取り外すことができます。

    このページの「技術的な説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • ThermoProtec 280 series
      Boiler protection thermostatic mixing valve. Connections 1" to 1.25" NPT male or sweat with union. Brass body. Brass lower body plug. PSU shutter. Stainless steel spring. EPDM seal. Wax thermostatic sensor. Suitable for water and glycol solutions. Maximum percentage of glycol 50 per cent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Working temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Set point temperature 130 degrees F (55 degrees C) standard; 115 degrees F (45 degrees C); 140 degrees F (60 degrees C); and 160 degrees F (70 degrees C) optional. Sensor cartridge accuracy minus 4 degrees F (minus 2 degrees C). Hot inlet from boiler complete closed temperature Tset +18 degrees F (10 degrees C).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique ref280A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他