製品の公開
Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market

    Google翻訳”,

    Caleffi 301 シリーズのバルブは、パネル スタイルのラジエーターに取り付けられています。それらは下部の供給ポートと戻りポートに接続されており、ラジエーターに組み込まれた上部サーモスタット バルブに流体の流れを提供します。中心から中心までの寸法は 50 mm で、これはすべてのブランドの xpanel ラジエーターの共通規格です。 2 つのバージョンが利用可能です。1 パイプ システム用のダイバータ スタイル。 2 パイプ システム用のアイソレーション スタイル。両方とも 2 つのボール シャットオフ バルブを備えており、床接続用のストレート スルー フロー パターンまたは壁接続用の角度付きフロー パターンのいずれかとして提供されます。ダイバーター スタイルは、30% ~ 50% の流れをラジエーターに送る調整可能なバイパスを提供します。工場出荷時は 35% に設定されています。さらに、ダイバータ スタイルには、戻り側 (右脚) に独自のサーマル ブレーク デバイスが含まれており、サーモスタット バルブが閉じているときの熱サイフォンによるラジエータへの望ましくない流れを防ぎます。

    このページの「技術説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • 3010 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Straight through flow pattern for floor pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical. Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals. Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum working temperature 212 deg F (100 deg C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

      3012 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Straight through flow pattern for floor pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Adjustable bypass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set 35 per cent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiator connections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical. Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals. Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum working temperature 212 deg F (100 deg C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique ref3010-3012
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ