製品の公開
Temperature and pressure relief valve
Temperature and pressure relief valve
    Caleffi

    Temperature and pressure relief valve

    5つ星のうち4.24.2(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    温度および圧力逃し弁。 CR脱亜鉛耐性合金ボディ。家庭用水システムの場合、貯湯を保護します。設定温度:90°C。放電定格:1/2 "-3/4"xØ15:10kW。 3/4”xØ22:25kW。設定:3-4-6-7-10バー。 EN 1490に認定された設定:4-7-10バー。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • The temperature and pressure relief valves (TP) 309 series are made by Caleffi S.p.A in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of Member States with regard to pressurised equipment.
    技術仕様
    • Unique ref309
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションComponents for central heating systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-02
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011311
    • ETIM 名Safety valve
    • UNSPSC名称Safety valves
    • UNSPSC40141604
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC