製品の公開
Convertible Angled Radiator Valve Body - NA Market
Caleffi

Convertible Angled Radiator Valve Body - NA Market

Google翻訳”,

コンバーチブル ラジエーター バルブは通常、北米で次の用途に使用されます。

タオルウォーマースタイルのラジエーターへの流体を制御します。この特殊なバルブは

簡単な操作で手動操作からサーモスタット操作に切り替えることができます。

調整ノブをサーモスタット制御ヘッドに置き換えます。

これは、彼らがいる部屋の周囲温度を意味します。

設置した状態を常に設定値に維持することができます。

これらのバルブにはゴム製油圧シールを備えた特別なテールピースが付いています。

を使用せずにラジエーターに素早く安全に接続できます。

追加のシーリング材。

ラジエーター分離バルブとバランスバルブには取り外し保護機能が付いています。

キャップを外すと、バルブを調整するための六角ネジが露出します。

プラグの位置。

仕様
  • 338 series

    Radiator valve body convertible from standard manual operation to thermostatic control heads and thermo-electric actuators. Angled connections

    for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal.

    Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Control knob white RAL 9010, for manual control, in ABS. Stainless steel control stem.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

技術仕様
  • Unique ref338452
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他