製品の公開
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
    Caleffi

    MINICAL® - Automatic air vent

    Google翻訳”,
    自動エアベント。ホットスタンプされた真ちゅう製。クロームメッキ。自動シャットオフコックと吸湿性安全キャップ付き。最大。使用圧力:10バール。最大。吐出圧力:2.5バール。最大。動作温度:110°C。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • Automatic air vents perform the function of eliminating the air which builds up inside climate control system circuits without any manual intervention. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosion caused by oxygen; - localised air pockets in the radiators; - cavitation in the circulation pumps.
    技術仕様
    • Unique ref5021
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションVenting devices
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-07
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_55
    • Uniclass2015詳細Piped supply systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC