製品の公開
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Google翻訳”,
    ブラスボディ。最大使用圧力:150 psi最大吐出圧力:90 psi最大吐出量:1.75 SCFM最大使用温度:240°F最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    技術仕様
    • Unique ref5026-5027A
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(lbs)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • ETIM コードEC010117
    • ETIM 名De-aerator
    • UNSPSC名称Vents
    • UNSPSC40101503
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC