製品の公開
Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market
Caleffi

Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market

Google翻訳”,

差圧バイパスバルブは、固定速度の循環ポンプを備えたシステムで使用され、双方向ゾーンバルブによって制御される複数のゾーンに供給します。このバルブは、ポンプのヘッド圧力が閉じている双方向バルブの数に比例するようにします。ゾーンバルブが閉じるときにポンプによって発生する差圧をバイパスし、ウォーターハンマーノイズを排除します。

519 シリーズは、従来の NPT およびスウェット ユニオン接続で利用できます。サイズ 3/4 インチも利用可能で、ユニオン ナット付きのプレス テール ピースにより、設置とメンテナンスが迅速、簡単かつ効率的になります。 EPDM O リングの特別なスロットは、押されていない場合はシステム テスト中に流体が漏れることを許容し、完全に押された場合は完全な漏れ防止シールを提供します。

このページの「技術説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Differential pressure by-pass valve. Union connections: 3/4" MNPT union inlet x 3/4" MNPT union outlet, 3/4" union press inlet x 3/4" union press outlet, 3/4" sweat union inlet x 3/4" sweat union outlet, 1" FNPT inlet x 1" MNPT union outlet, 1" FNPT inlet x 1" sweat union outlet, 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" MNPT union outlet and 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" sweat union outlet. Brass body. Brass valve plug. EPDM valve plug gasket. EPDM O-Ring seals. Asbestos free NBR union seals. ABS control knob. Stainless steel spring. Suitable fluids: water, or 30% glycol solution. Temperature range 32 to 230°F (0 to 110°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Setting range is 1 to 6 m w.g. (2 to 10 psi) and flow rates 3/4" flow up to 9 gpm, 1" flow up to 40 gpm and 1-1/4" flow up to 45 gpm.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref519A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-27
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他