製品の公開
PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market
Caleffi

PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market

Google翻訳”,

Caleffi PivotMixer™ は、AngleMix™ 3 方分配点サーモスタット混合弁と冷水クロスおよび真鍮ピボットコネクタを組み合わせ、一般的な電気温水器やヒートポンプ温水器に直接簡単に設置できます。独自の ¾ インチピボットコネクタが付いており、中心間隔が 3 インチから 8 インチのヒーターニップルに適合します。冷水供給用のクロスには、混合弁への流れを遮断するチェックバルブと ½ インチ NPT メスねじ付き循環タップが組み込まれています。PivotMixer は、供給される混合水の望ましい出力温度を一定の設定値に維持し、入ってくる温水と冷水の温度と圧力の両方の変動を補正します。混合弁には、入口で冷水供給が失敗した場合に作動するサーマルシャットオフ機能も備わっています。アングルスタイルの本体設計により、流体力学が改善されて性能が向上し、設置の労力と材料が削減されます。混合弁は、ICC-ES により ASSE 1017 および低鉛配管法の認定を受けています。米国およびカナダの配管規格に準拠した使用に関する IPC、IRC、NPC、UPC 規格、および低鉛材料含有量を規定する標準 NSF/ANSI/CAN 372 に準拠しています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 520 シリーズ PivotMixer については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ説明ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • PivotMixer™ 52051_AP series - water heater tank and heat pump mixing valve

    Adjustable thermostatic and pressure balanced mixing valve, certified by ICC-ES to ASSE 1017 and CSA B125.3, approved for point of distribution domestic water systems. Connections ¾" NPT male, ¾" sweat or ¾" press with union tailpieces. DZR low‑lead brass valve body, pivot connectors and cold water cross (<0.25% Lead content) certified by ICC-ES file 1360. Meets requirements of NSF/ANSI/CAN 372-2022. Shutter, regulating seats and sliding surfaces in anti-scale plastic, PSU. Seals peroxide-cured EPDM. Stainless steel spring. Maximum working temperature 195 degrees F (90 degreesC). Setting range 95 degrees F to 150 degrees F (35 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum operating differential pressure 75 psi (5 bar). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Flow rating: Cv 2.0 (Kv 1.7). Provided with tamper-proof setting lock. Provided with cold water port check valve in cold water cross outlet. Provided with mixed outlet temperature gauge, 32 to 210 degrees F scale, 2 inch diameter. Provided with recirculation return port, ½" NPT female, low-lead brass plug included.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit ContentInstruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 520 series PivotMixer.

技術仕様
  • Unique ref520-PivotMixer
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary appliance systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves