製品の公開
SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve
Caleffi

SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve

Google翻訳”,

Caleffi SinkMixer™サーモスタットミキシングバルブは、ユーザーが

アプリケーションにおける熱湯温度条件から保護

シンクミキサーは病院で最も重要です。

学校や老人ホームでは、正確な水温制御が

脆弱な個人の安全のために不可欠です。

アメリカとカナダの製品安全基準では、バルブは

混合出口水温を120ºFまで制御および制限します。

冷水供給が停止した場合、バルブは急速に流出量を減らします。

変動する温水供給によるやけどを防ぐため

シンクミキサーには、両側にチェックバルブが内蔵されています。

クロスフロー状態を防ぐための供給入口。

SinkMixerには3ポートと4ポートの2つの構成があります。3ポート

コンパクトな構成は、単一パイプの設置を念頭に置いて設計されています

単一の温度調整された水のみが器具に供給される。4ポート

この構成は、温水と冷水の両方を必要とする器具向けです。

真鍮Tや追加の配管を必要としません。3ポート構成

ハードパイプ用の圧縮フィッティングキットが含まれていますが、

4ポート構成には、取り付けブラケットとオプションのコールド

ハードパイプ設置用のポートプラグと圧縮継手キット。

Caleffi SinkMixerシリーズはASSE 1070/ASME A112.1070/に準拠しています。

CSA B125.70 水温制限に関する性能要件

デバイス。ICC-ES、PMGファイル1358によって認定およびリストされています。

NSF/ANSI/CAN 61の低鉛および鉛フリー材料要件および

NSF/ANSI/CAN 372 飲料水システムでの使用。認証および登録済み

ICC-ES、PMGファイル1512、PMGファイル1360によってそれぞれ認定されています。

UPC、IPC、NRC、NPCに準拠した設置と使用

配管コード。ICC-ES、PMGファイル1358によって認定およびリストされています。

仕様
  • 521204A

    Scald Protection point of use 3-port thermostatic valve certified to ASSE 1070, NSF/ANSI 372-2011 Drinking Water Systems

    Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875 S.3874, and

    NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects. Threaded 3/8” compression connection. Low-

    lead forged brass body (<0.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM. Stainless steel spring.

    Maximum working temperature 195 °F (90 °C). Setting range from 95–120 °F (35–50 °C). Tolerance of ±3 °F (±2 °C).

    Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-proof setting lock

    and check valves on the inlets.

技術仕様
  • Unique ref521204A
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011374
  • ETIM 名Central mixing tap
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary appliance systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves