製品の公開
SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi SinkMixer™ は、安全で使用可能な水を供給します。

温度を制御する状況での温度

端子金具からの水の排出は最も重要です。

病院、学校、養護施設など。シンクミキサーは

シンク下およびカウンター下の用途で使用されます。

熱湯による火傷の危険から保護する必要があります。

バルブは、水が排出されるのを防ぐように設計されています。

温水または冷水の供給が停止した場合の混合水出口。

取り付けブラケットを備えたコンパクトな設計により、簡単に設置できます。

インストール。器具への冷水出口により、必要がなくなります。

3 ポートミキシングバルブで使用される追加の配管およびティー用。のために

単管固定具 (強化水のみ)、コード 521201AP には以下が含まれます

バルブのコールド出口ポート用プラグと銅製圧縮継手

ハードパイプ取り付け用のキット。バルブにはチェックバルブが装備されています

温水および冷水の入口に設置されており、次の認証要件を満たしています。

ICC-ES、ASSE による低鉛配管法および NSF/ANSI/CAN 61

1070 がリストされています (温度は 120°F を超えることはできません)。

仕様
  • Scald Protection point of use thermostatic valve certified to ASSE1070, NSF/ANSI/CAN 372-2011 Drinking Water

    Systems Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, and NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects.Threaded 3/8” compression

    connection. Low-lead forged brass body (<.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM.

    Stainless steel spring. Maximum working temperature 195°F (90°C). Setting range from 95–120°F (35–50°C). Tolerance of

    ±3°F (±2°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-

    proof setting lock and check valves on the inlet. Includes plug/nut for cold water outlet port for use with single-fixture fixtures

    providing tempered water only and copper compression fittings kit for hard pipe installations.

技術仕様
  • Unique ref5212AP
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ