製品の公開
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Google翻訳”,

脱気装置-汚れ分離器は、加熱および冷却システムの油圧回路に含まれる空気と汚れを継続的に除去するために使用されます。それらは、システム内に存在するすべての空気をマイクロバブルレベルまで自動的に除去することができます。同時に、回路内の水に含まれる汚れや不純物を分離し、バルブ本体の下部に集めて排出することができます。磁石を備えたバージョンは、鉄不純物の分離用に設計されています。完全に脱気された水の循環により、機器は、ノイズ、腐食、局所的な過熱、または機械的損傷のない最適な条件下で動作することができます。ねじ式、フランジ付き、および溶接端の脱気装置-ダートセパレーターには、温水システムと冷水システムの両方で使用した場合に完全な断熱を確保するために、事前に形成された高温のシェル断熱材が付属しています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

技術仕様
  • Unique ref5461-SteelUnion
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010260
  • ETIM 名Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米