製品の公開
DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Google翻訳”,

暖房および空調制御システムでは、不純物を含む水の循環により、ポンプや制御バルブなどのコンポーネントが急速に摩耗したり損傷したりする可能性があります。また、熱交換器、発熱体、パイプの詰まりを引き起こし、システム内の熱効率を低下させます。ダートセパレーターはこれらのダート粒子を除去し、システムの稼働中でもフラッシュできる大きな収集チャンバーに収集します。このデバイスは、非常に低いヘッドロスで、最小の粒子でも効率的に除去することができます。 DIRTMAG®磁気ダートセパレーターは、鉄と非鉄の両方の不純物を継続的に除去し、強力な取り外し可能な磁石を備えており、マグネタイトを含む、温水システムで形成される可能性のある鉄不純物を最大100%除去します。 DIRTMAG®は、標準のダートセパレーターの2.5倍の除去性能を備えています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

     Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

技術仕様
  • Unique ref5465AM-flanged-8-14
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-31
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品