製品の公開
Hydraulic separator - Freestanding - NA Market
Caleffi

Hydraulic separator - Freestanding - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi 548 および NA548 シリーズ油圧分離器は、圧力損失の低いゾーンを作成し、接続された一次回路と二次回路を油圧的に互いに独立させることができます。ある回路の流れが別の流れを生み出したり中断したりすることはありません。一次回路と二次回路を油圧的に切り離すことで、ポンプの衝突を排除します。この装置には、回路内に溜まった空気を排出するためのサービスバルブ付きの自動大容量エアベントが含まれています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Hydraulic separator.

    Epoxy resin coated steel body. Without insulation.

    Complete with:
    Automatic air vent (code 501502A)
    Shut-off valve (code NA39589)
    Drain valve (code NA59600)
    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT):  ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temp range: 32˚ - 270˚F
    Baffle plates for all sizes: 304SST


    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").

    "NA" code prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref548Flanged_FreestandingCA
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-15
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC