製品の公開
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Google翻訳”,

    Caleffi 548 および NA548 シリーズの油圧セパレータは、圧力損失の低いゾーンを作成し、接続されたプライマリ回路とセカンダリ回路を油圧的に独立させることができます。1 つの回路の流れが別の回路の流れを生成したり中断したりすることはありません。プライマリ回路とセカンダリ回路を油圧的に分離することで、ポンプの競合がなくなります。このデバイスには、回路内に蓄積された空気を排出するためのサービス バルブを備えた自動大容量エアベントが含まれています。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

    コード 548 シリーズのユニオン インライン油圧セパレーターについては、www.caleffi.com の Revit コンテンツ インストラクション ガイド pdf を参照してください。

    仕様
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    技術仕様
    • Unique ref548UnionInline
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-15
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010579
    • ETIM 名Water separator, steam and compressed air
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC