製品の公開
HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi HydroCal™ 組み合わせ油圧、空気、およびゴミ分離器は、高性能の空気およびゴミ除去と油圧分離を組み合わせたデバイスです。接続されている一次回路と二次回路は油圧的に切り離され、ポンプの衝突が解消されます。実績のある、長年の試験を経たステンレス鋼の内部凝集要素は、システム内のマイクロバブルを含むすべての混入空気を継続的かつ自動的に除去します。空気の排出能力が非常に高い。時間の経過とともに、5 ミクロンほどの小さな汚れ粒子が捕捉され、流れから回収されます。 HydroCal の 3-in-1 高性能機能により、空気分離器と汚れ分離器を個別に含める必要がないため、システムの設置とメンテナンスのコストが節約されます。温水システムでも冷水システムでも使用できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • HydroCal™ NA549 series
    Combination hydraulic, air and dirt separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" and 14". Epoxyresin painted steel body. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation,32–270°F (0–132°C) without insulation. Glycol maximum 50%. 100% air removal to microbubble level. Particle separation rating to 5 micron (0.2 mil). Max. working pressure 150 psi (10 bar). Supplied with: automatic air vent with 3/4" NPT female outlet connection and brass body. Brass body 3/4" NPT female shut-off ball valve for air vent. Drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for separator sizes 2–4"; 1-1/4" NPT female connection for separator sizes 5–6"; 2" NPT female connections for separator sizes 8–14". For separator sizes 8–14" only: thermometer pocket well on front center 3/4" NPT female; and on inlet/outlet flanges 1/2" NPT female. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminium cover for 2, 2-1/2, 3 and 4 inch sizes. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered
    (14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp..

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref549A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010579
  • ETIM 名Water separator, steam and compressed air
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC