製品の公開
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Google翻訳”,
Caleffi SEP4™ 4-in-1 組み合わせ分離器には、水圧分離、空気分離、汚物分離、鉄不純物の分離という温水システムにとって 4 つの重要な機能が組み込まれています。セパレータの独自の形状と設計により、接続された一次回路と二次回路が油圧的に切り離され、ポンプの衝突が発生するのを防ぎます。内部スクリーン要素はマイクロバブルの合体と捕捉を促進し、高性能の自動除去を促進すると同時に、5 ミクロンサイズまでの非鉄デブリ粒子を捕捉します。希土類ネオジム磁石によって引き起こされる強力な磁場により、酸化鉄などの鉄系不純物を顕微鏡サイズまで捕捉しやすくなり、標準的なエアおよびダートセパレーターの 2.5 倍の鉄系不純物除去性能が実現します。 SEP4 は 4 つのデバイスが 1 つに統合されているため、システムの設置とメンテナンスのコストを節約します。さらに、捕捉された破片はすべて、システムをオフラインにすることなく、パージバルブを介して吹き飛ばされます。

このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref549AM
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-16
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米