製品の公開
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

Google翻訳”,

DISCALAIR自動通気口は、暖房および空調システムの油圧回路で形成される空気を150psiまでの圧力で放出します。通気空気の排出能力は非常に高く、4標準立方フィート/分(SCFM)以上を排出することができます。完全に脱気された水またはグリコール水媒体の循環により、機器は、ノイズ、腐食、局所的な過熱、または機械的損傷のない最適な条件下で動作することができます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

技術仕様
  • Unique ref551004A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • ETIM コードEC010260
  • ETIM 名Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC名称Vents
  • UNSPSC40101503
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC