製品の公開
DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market

Google翻訳”,

脱気装置は、加熱および冷却システムの油圧回路に含まれる空気を継続的に除去するために使用されます。これらの装置の空気排出能力は非常に高いです。それらは、システム内に存在するすべての空気をマイクロバブルレベルまで自動的に除去することができます。完全に脱気された水の循環により、システムは、ノイズ、腐食、局所的な過熱、または機械的損傷のない最適な条件下で動作することができます。ねじ山バージョンでは、水平パイプへの取り付けが可能であり、水平および垂直パイプへの取り付け用に調整可能なTフィッティングが付いています。フランジ付きおよび溶接端のDISCAL®脱気装置には、温水システムと冷水システムの両方で使用した場合に完全な断熱を確保するために、事前に形成された高温のシェル断熱材が付属しています。オプションの断熱材は、3/4インチおよび2インチのドレンを備えたねじ式モデルで利用できます。


最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

技術仕様
  • Unique ref551A-flanged-8-12
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010260
  • ETIM 名Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC