製品の公開
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market

    Google翻訳”,

    自動充填バルブは、補償シート付きの減圧バルブ、視覚システム圧力設定インジケーター、インレットフィルター、スケール防止内部部品、シャットオフバルブ(下部の丸いノブ)、およびチェックバルブで構成されるデバイスです。密閉型暖房システムの給水配管に設置され、システムの圧力を設定値に維持し、必要に応じて自動的に水を充填することが主な機能です。バルブは事前調整可能です。つまり、システムの充電段階の前に、希望の圧力値に設定できます。設置後、充填または補充段階で、設定圧力に達すると給水が停止します。このバルブは、他のバルブよりも50%速く充填されます。フリップするレバーや閉じるバルブはありません。 AutoFill™コンボは、573シリーズの逆流防止装置で事前に組み立てられており、汚染された液体の逆流または背圧によって引き起こされる逆流から飲料水システムを保護するように設計された大気ベントを備えています。 573シリーズは、規格CSAB64.3およびASSE1012に対して特別に認定されています。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

    仕様
    • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 175 psi Max working temp: 150 degrees F Setting pressure range: 3 - 60 psi Preset outlet pressure: 15 psi.

    技術仕様
    • Unique ref5730XXA
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-25
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011325
    • ETIM 名CH refill installation
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC