製品の公開
AT Atlas Cooling Tower
EVAPCO, Inc.

AT Atlas Cooling Tower

5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
Google翻訳”,

使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

重要な冷却用途の厳しい要求に 100% の信頼性で応えるため、Atlas は高品質のコンポーネントを使用して高度に設計され、厳格な基準に従って製造されています。耐久性のある構造材料により、EVAPCO 製品に期待される長寿命が保証されます。冷却塔は大型モジュールで設計されており、設置が容易で、現場での組み立て作業が軽減されます。市場で最もエネルギー効率の高いモジュール式冷却塔である Atlas は、セルあたりの CTI 認定容量において比類のないものです。

ATlas Revit ファミリをインポートした後、モデル リストから適切な指定子を使用して指定されたモデル番号を使用します。



仕様
  • MasterFormat Specification is available in Download

技術仕様
  • Unique refAtlas
  • コレクションセットCooling Towers
  • コレクションAT Atlas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類クーリング・タワー
  • Uniclass2015コードEn_30_70_17
  • Uniclass2015詳細Cooling towers
  • MasterFormat 2014 コード23 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCooling Towers
  • OmniClassNumber23-33 23 00
  • OmniClassタイトルCooling Towers
  • UniFormatIIコードD3030
  • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems