製品の公開
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market

    Google翻訳”,

    逆流防止装置は、飲料水供給システムが汚染される危険性があるすべての配管システムで使用できます。配水システム内の圧力が偶発的に低下し、ユーザーの施設内で汚染水が逆流するのを防ぎます。

    574 シリーズ FlowShield™ RP 逆流防止装置は、ASSE によって規格 1013 にリストされており、CSA B64.4、AWWA C511、NSF/ANSI/CAN 61 および NSF/ANSI/CAN 372 低鉛法に準拠した ICC-ES 認定を受けています。米国およびカナダの配管規格に従って使用するための規格 IPC、IRC、NPC、および UPC を満たしています。 574 には吐出エアギャップが完備されており、バルブの取り付け方法に関係なく、すべてのテストポートが上部にあり、簡単にアクセスできます。ユニオンボディ接続によりサービスと修理が簡単かつ迅速に行え、必要なのは簡単な部品リストだけです。再構築を行います。 1 つの再構築キット コード番号には、逆流防止装置の再構築に必要なすべての部品が含まれています。

    AutoFill™ 事前調整可能な自動充填バルブ (1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ サイズ) と組み合わせて使用​​することもできます。

    このページの[ダウンロード]パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様

    • 574 AutoFill Combo with 553 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 553 series Autofill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body., Max. working pressure: 150 psi (10 bar)., Max. working temperature: 150°F (65°C), Setting pressure range: 3 - 60 psi. Preset outlet pressure: 15 psi.

      574 AutoFill Combo with 5350 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 5350 series AutoFill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body, Max. working pressure: 150 psi (10 bar), Max. working temperture: 140°F (60°C), Setting pressure range: 6 - 90 psi, Preset outlet pressure: 15 psi.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique ref574-533-5350
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • 公開日2023-11-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他