製品の公開
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

Google翻訳”,

逆流防止装置は、飲料水供給システムが汚染される危険性があるすべての配管システムで使用できます。これにより、配水システム内の圧力が誤って低下して、ユーザーの設置時に汚染された水から逆流するのを防ぎます。 574シリーズRPZ逆流防止装置は、ASSE1013およびCSAB64.4に対してICC-ES認定を受けています。これは、米国およびカナダの配管コード、および標準のNSF / ANSI / CAN 372、低鉛に従って使用するためのコードIPC、IRC、NPC、およびUPCに準拠しています。 AutoFill™事前調整可能な自動充填バルブ、3/4"および1"サイズと組み合わせて使用することもできます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

技術仕様
  • Unique ref57415XA
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC